Danfoss logo
SL140-Front

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL140TM-1, Počet dosiek: 150

079U6228

25 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Celková šírka [mm]241 mm
Celková výška bez podstavcov [mm]611 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka pripojenia 1, mm41 mm
Dĺžka pripojenia 2, mm41 mm
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Horizontálne stredový priechod [mm]150 mm
KategóriaIII
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4N2,5
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
OsvedčeniePED
Plate material no.1.4404
Počet dosiek150
Počet prechodov1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]25 bar
Pracovný tlak, strana 2 [bar] [max.]25 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Skupina kvapaliny1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Typ pripojenia 1NPT
Typ pripojenia 2NPT
Typ výrobkuSL140TM-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 12 1/2
Veľkosť pripojenia 22 1/2
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Vzor platneTM

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom107.405 Kilogram
Hmotnosť bez obalu87.812 Kilogram
Objem163.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425226571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm