Danfoss logo
Sl140_Right

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL140TL-1, Počet dosiek: 200

079U6020

34 bar, Materiál spájky: Meď

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5
Materiál spájkyMeď
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Obsah batérieNo
Počet dosiek200
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pracovný tlak, strana 1 [bar] [max.]34 bar
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ pripojenia 1R
Typ pripojenia 2R
Typ výrobkuSL140TL-1
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia 12 1/2
Veľkosť pripojenia 22 1/2

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom140 Kilogram
Hmotnosť bez obalu119.181 Kilogram
Objem508.8 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425162992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm