079U6013
079U6013
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SL140TL-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-130_2_34_S1_4B2,5 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Spájkovaný doskový tepelný výmenník |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Tepelné výmenníky |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | SL140TL-1 |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 114.06 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 114.06 Kilogram |
| Objem | 283.2 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |