Danfoss logo
Sl140_Right

Spájkovaný doskový tepelný výmenník, SL140TL-1

079U6005
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
Material DescriptionSL140TL-1-50_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-50_2_34_S1_4B2,5
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuSpájkovaný doskový tepelný výmenník
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Product line31
Produktová skupinaTepelné výmenníky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuSL140TL-1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom62 Kilogram
Hmotnosť bez obalu42.231 Kilogram
Objem261.6 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425163029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm