Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Miestna počítačová sieť, Ukladanie údajov: ≥2 GB, modul M-Bus

014U1615

Smart metering data concentrators and repeaters

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
GSM/
KonfiguráciaKompletné diaľkové ovládanie prostredníctvom siete LAN alebo WAN (Internet)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSonoCollect 111 EB-M-500
MontážLišta DIN, 3 jednotky
NapájanieNie, musí byť pridaný z príslušenstva
PopisSmart metering data concentrators and repeaters
Product line08
Produktová skupinaMeter reading / meter system
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozhrania dátovej komunikácieMiestna počítačová sieť
Schopnosť odčítania [m]500 m
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ AMRKoncentrátor údajov inteligentnéhomerania
Typ výrobkuSonoCollect 111
Ukladanie údajov≥2 GB
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.218 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.218 Kilogram
Objem2.067 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424505752
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens