Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Miestna počítačová sieť, Ukladanie údajov: ≥2 GB, modul M-Bus, bezdrôtový M-Bus (OMS, AES šifrovanie, automatické skenovanie)

014U1601

Koncentrátory a vysielače údajov inteligentného merania
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SonoCollect

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
GSM/
KonfiguráciaKompletné diaľkové ovládanie prostredníctvom siete LAN alebo WAN (Internet)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSonoCollect 110 E-WM-80
MontážLišta DIN, 4 jednotky
NapájanieIntegrovaný
PopisKoncentrátory a vysielače údajov inteligentného merania
Product line08
Produktová skupinaMeter reading / meter system
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozhrania dátovej komunikácieMiestna počítačová sieť
Schopnosť odčítania [m]80 m
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Slučka pre modul rozhrania 2bezdrôtový M-Bus (OMS, AES šifrovanie, automatické skenovanie)
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ AMRKoncentrátor údajov inteligentnéhomerania
Typ výrobkuSonoCollect 110
Ukladanie údajov≥2 GB
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.313 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.19 Kilogram
Objem2.005 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428954952
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens