Merače energie, SONO 3500CT, 800 mm, qp [m³/h]: 7600, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj, 2 impulzné výstupy
187F4525
Flow meter for utility applications
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Sono 3500CT
187F4525
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.050 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.050 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dynamický rozsah | 1:100 |
| Hmotnosť batérie | 50 g |
| Integrovaná komunikácia | 2 impulzné výstupy |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SONO3500CT Qp 7600 DN800 PN25 100 L/p |
| Médiá | Vykurovací systém podľa VDI 2035 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 115 V |
| Objem hodnoty impulzu [l/pulz.] | 100.0 l/pulse |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Popis | Flow meter for utility applications |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] | 800 mm |
| Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| qp [m³/h] | 7600.0 m³/h |
| Schvaľujúci orgán | MID |
| SCIP dokumentácia č. | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SONO 3500 CT 1 |
| Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -40 °C |
| Trieda EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Trieda ochrany | IP67 |
| Trieda prostredia | E2/M1 |
| Typ alebo názov batérie | D Lithium |
| Typ displeja | LCD |
| Typ napájacieho napätia | sieťový zdroj |
| Typ výrobku | SONO 3500CT |
| Typy pripojenia | Príruba/oddelená verzia |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Životnosť batérie [roky] | 6 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 525.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 495.5 Kilogram |
| Objem | 1974 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648738 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |