Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Merače energie, SONO 3500CT, 150 mm, qp [m³/h]: 300, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj, 2 impulzné výstupy

187F4502

Flow meter for utility applications
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Sono 3500CT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.050
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.050
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamický rozsah1:100
Hmotnosť batérie50 g
Integrovaná komunikácia2 impulzné výstupy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSONO3500CT Qp 300 DN150 PN40 2.5 L/p
MédiáVykurovací systém podľa VDI 2035
Menovitý tlak [bar]40 bar
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]115 V
Objem hodnoty impulzu [l/pulz.]2.5 l/pulse
Obsah batérieYes
Počet batérií1
PopisFlow meter for utility applications
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]150 mm
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Špecifické vybavenie
Hodnota
qp [m³/h]300.0 m³/h
Schvaľujúci orgánMID
SCIP dokumentácia č.00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
SCIP dokumentácia názov výrobkuSONO 3500 CT 1
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]85 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-40 °C
Trieda EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Trieda ochranyIP67
Trieda prostrediaE2/M1
Typ alebo názov batérieD Lithium
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiasieťový zdroj
Typ výrobkuSONO 3500CT
Typy pripojeniaPríruba/kompaktná verzia
V rozsahu WEEEYes
Životnosť batérie [roky]6 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom52.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu52.5 Kilogram
Objem122.79 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428648509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm