Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Merače energie, SONO 3500CT, 1200 mm, qp [m³/h]: 9000, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj, 2 impulzné výstupy

187F3594

Prietokomer pre úžitkové aplikácie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Integrovaná komunikácia2 impulzné výstupy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material Description7ME3411‐5UC31‐6ER2
PopisPrietokomer pre úžitkové aplikácie
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]1200 mm
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h]9000.0 m³/h
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Typ napájacieho napätiasieťový zdroj
Typ výrobkuSONO 3500CT
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom860 Kilogram
Hmotnosť bez obalu860 Kilogram
Objem3741.31 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428541442
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens