Merače energie, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/h]: 1475, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj, 2 impulzné výstupy
187F3588
Prietokomer pre úžitkové aplikácie
187F3588
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Integrovaná komunikácia | 2 impulzné výstupy |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | 7ME3411‐3LC31‐5ER2 |
| Popis | Prietokomer pre úžitkové aplikácie |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] | 500 mm |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Merače energie |
| qp [m³/h] | 1475.0 m³/h |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Trieda EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Typ napájacieho napätia | sieťový zdroj |
| Typ výrobku | SONO 3500CT |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 176 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 176 Kilogram |
| Objem | 409.11 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541381 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |