Merače energie, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj, 2 impulzné výstupy
187F3550
Prietokomer pre úžitkové aplikácie
187F3550
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.090 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.090 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m] | 10.0 m |
| Dynamický rozsah | 1:100 |
| Hmotnosť batérie | 50 g |
| Integrovaná komunikácia | 2 impulzné výstupy |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SONO3500CT Qp 120 DN100 PN16 2.5 L/p |
| Médiá | Vykurovací systém podľa VDI 2035 |
| Menovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 230 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 115 V |
| Objem hodnoty impulzu [l/pulz.] | 2.5 l/pulse |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Popis | Prietokomer pre úžitkové aplikácie |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] | 100 mm |
| Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| qp [m³/h] | 120.0 m³/h |
| Schvaľujúci orgán | MID |
| SCIP dokumentácia č. | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SONO 3500 CT |
| Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | -10 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 85 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -40 °C |
| Trieda EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Trieda ochrany | IP67 |
| Trieda prostredia | E2/M1 |
| Typ alebo názov batérie | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ napájacieho napätia | sieťový zdroj |
| Typ výrobku | SONO 3500CT |
| Typy pripojenia | Príruba/oddelená verzia |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Životnosť batérie [roky] | 6.0 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 30.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 30.5 Kilogram |
| Objem | 379.2 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |