Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Merače energie, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 1120, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj, 2 impulzné výstupy

187F3535

Prietokomer pre úžitkové aplikácie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.090
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.090
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dynamický rozsah1:100
Hmotnosť batérie6 g
Integrovaná komunikácia2 impulzné výstupy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSONO3500CT Qp 1120 DN300 PN16 10 L/p
MédiáVykurovací systém podľa VDI 2035
Menovitý tlak [bar]16 bar
Napájacie napätie [V] AC [Max]230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]115 V
Objem hodnoty impulzu [l/pulz.]10.0 l/pulse
Obsah batérieYes
Počet batérií1
PopisPrietokomer pre úžitkové aplikácie
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]300 mm
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h]1120.0 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schvaľujúci orgánMID
SCIP dokumentácia č.bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52
SCIP dokumentácia názov výrobkuSONO 3500 CT
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]-10 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]85 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-40 °C
Trieda EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Trieda ochranyIP67
Trieda prostrediaE2/M1
Typ alebo názov batérieD-celle Lithium thionyl chloride (ER36415)
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiasieťový zdroj
Typ výrobkuSONO 3500CT
Typy pripojeniaPríruba/kompaktná verzia
V rozsahu WEEEYes
Životnosť batérie [roky]6.0 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom83.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8.15 Kilogram
Objem275.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428979948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm