Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Merače energie, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 950, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj, 2 impulzné výstupy

187F3507

Prietokomer pre úžitkové aplikácie
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Sono 3500CT

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Integrovaná komunikácia2 impulzné výstupy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material Description7ME3411‐3CD01‐5ER2
PopisPrietokomer pre úžitkové aplikácie
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]400 mm
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h]950.0 m³/h
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Typ napájacieho napätiasieťový zdroj
Typ výrobkuSONO 3500CT
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom153 Kilogram
Hmotnosť bez obalu153 Kilogram
Objem303.92 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428540988
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens