Merače energie, SonoSelect 10, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Chladenie, batéria 2 x AA, Radio OMS WB 868,95 s 2 impulznými vstupmi
014U1436
Merač energií pre rezidenčné aplikácie
014U1436
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.019 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.038 |
| 2 Hmotnosť sekundárnej batérie kg | 0.010 |
| 2 súčtová hmotnosť sekundárnej batérie kg | 0.010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzia prípoja | G 1 |
| Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m] | 1.5 m |
| Dĺžka kábla snímača teploty [m] | 1.5 m |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Farba puzdra | RAL 9010 Biela |
| Hmotnosť batérie | 18 g |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 6.25 m³/h |
| Integrovaná komunikácia | No integrated communication |
| Intervalpamäťového záznamu[mesiac] | 1 mo |
| Izolačný materiál kábla | PUR |
| Jednotka energie | kWh (bez číslice za čiarkou) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Limity rozdielu teplôt(zúčtovanie) [K] [max.] | 90.00 K |
| Limity rozdielu teplôt(zúčtovanie) [K] [min.] | 3.00 K |
| Material Description | DN20R,qp2.5,130,H,EU,kWh,Pt3m,RadioWB+PI |
| Materiál v styku s médiom | Mosadzný snímač |
| Médiá | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montáž | Spiatočka |
| Napätie sekundárnej batérie | 3.6 V |
| Nástrojpre uvedenie do prevádzky | SonoApp |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 2 |
| Počítadlo triedy ochrany | IP65 |
| Popis | Merač energií pre rezidenčné aplikácie |
| Použitie | Chladenie |
| Priemer [mm] | 20 mm |
| Priemer snímača teploty [mm] | 5.2 mm |
| Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 5.50 m³/h |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.] | 95 °C |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.] | 5 °C |
| Schvaľujúci orgán | Potvrdenie platnosti |
| SCIP dokumentácia č. | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Ultrasonic Pathfinder |
| Sekundárna batéria Hmotnosť na batériu | 10 g |
| Sekundárna batéria Počet batérií | 1 |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | Radio OMS WB 868,95 s 2 impulznými vstupmi |
| Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 95 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 60 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
| Teplotné limity(zúčtovanie) [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplotné limity[°C] [max.] | 105 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda prostredia | E1 / M2 |
| Trvaniepamäťového záznamu[mesiac] | 24 mo |
| Typ alebo názov batérie | AA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250) |
| Typ alebo názov sekundárnej batérie | 0,5 AA Lithium |
| Typ displeja | LCD |
| Typ napájacieho napätia | batéria 2 x AA |
| Typ snímačov teploty | Pt 1000 |
| Typ výrobku | SonoSelect 10 |
| Typy pripojenia | Závit |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 95 % RH |
| Životnosť batérie [roky] | 16.0 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.8 Kilogram |
| Objem | 3.108 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425203695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |