Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Merače energie, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Chladenie, elektrická sieť

014U1477

Energy meter for residential applications

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípojaG 1 1/4 B
Dĺžka [mm]260.0 mm
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m]1.5 m
Dĺžka kábla snímača teploty [m]1.5 m
EPD k dispozíciiYes
Farba puzdraRAL 9010 Biela
Formát baleniaMulti balenie
Hodnoty Kvs [m³/h]12.79 m³/h
Integrovaná komunikáciaNo integrated communication
Intervalpamäťového záznamu[mesiac]1 mo
Izolačný materiál káblaPUR
Jednotka energiekWh (bez číslice za čiarkou)
Limity rozdielu teplôt(zúčtovanie) [K] [max.]90.00 K
Limity rozdielu teplôt(zúčtovanie) [K] [min.]3.00 K
Material DescriptionDN25R,qp6.0,260,H3m,EU,kWh,Pt3m,MP
Materiál v styku s médiomMosadzný snímač
MédiáKvalita vody s pH 7 až 9,5
Menovitý tlak [bar]25 bar
Množstvo po formátoch balenia8 pc
MontážSpiatočka
Nástrojpre uvedenie do prevádzkySonoApp
Počet batérií2
Počítadlo triedy ochranyIP65
PopisEnergy meter for residential applications
PoužitieChladenie
Priemer [mm]25 mm
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qc [m³/h]0.0120 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.]95 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.]5 °C
Schvaľujúci orgánPotvrdenie platnosti
Slučka pre modul rozhrania 1No interface module
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Teplotné limity(zúčtovanie) [°C] [min.]0 °C
Teplotné limity[°C] [max.]105 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda ochrany IPIP65
Trieda prostrediaE1 / M2
Trvaniepamäťového záznamu[mesiac]24 mo
Typ alebo názov batérieSold without batteries
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiaelektrická sieť
Typ snímačov teplotyPt 1000
Typ výrobkuSonoSelect 10
Typy pripojeniaZávit
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]95 % RH

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.908 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.53 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem6.113 Liter
EAN/UPC5702425245909