Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Merače energie, SonoSafe 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Vykurovanie, Batéria 1 článok typu A, Rádio OMS 868,95 MHz

014U0243

Merač energií pre rezidenčné aplikácie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.019
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.019
2 Hmotnosť sekundárnej batérie kg0.010
2 súčtová hmotnosť sekundárnej batérie kg0.010
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzia prípojaG 1 1/4 B
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m]0.5 m
Dĺžka kábla snímača teploty [m]1.5 m
Dynamický rozsah1:100
EPD k dispozíciiYes
Farba puzdraRAL 9010 Biela
Formát baleniaMulti balenie
Hmotnosť batérie18 g
Hodnoty Kvs [m³/h]9.71 m³/h
Integrovaná komunikáciaNo integrated communication
Intervalpamäťového záznamu[mesiac]1 mo
Izolačný materiál káblaPVC bez halogénu
Jednotka energiekWh (bez číslice za čiarkou)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Limity rozdielu teplôt(zúčtovanie) [K] [max.]90.00 K
Limity rozdielu teplôt(zúčtovanie) [K] [min.]3.00 K
Material DescriptionDN25R,qp3.5,160,L,EU,kWh,Radio+PI
Materiál v styku s médiomMosadzný snímač
MédiáVykurovací systém podľa VDI 2035
Menovitý tlak [bar]16 bar
Množstvo po formátoch balenia8 pc
MontážSpiatočka
Napätie sekundárnej batérie3.6 V
Nástrojpre uvedenie do prevádzkySonoApp
Obsah batérieYes
Počet batérií1
Počítadlo triedy ochranyIP65
PopisMerač energií pre rezidenčné aplikácie
PoužitieVykurovanie
Priemer [mm]25 mm
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMerače energie
qc [m³/h]0.0070 m³/h
qi [m³/h]0.035 m³/h
qp [m³/h]3.5 m³/h
qs [m³/h]7.0 m³/h
qss [m³/h]7.70 m³/h
Schválená teplota snímača teploty [°C] [max.]105 °C
Schválená teplota snímača teploty [°C] [min.]0 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.]95 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.]5 °C
Schvaľujúci orgánPotvrdenie platnosti
SCIP dokumentácia č.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dokumentácia názov výrobkuUltrasonic Pathfinder
Sekundárna batéria Hmotnosť na batériu10 g
Sekundárna batéria Počet batérií1
Slučka pre modul rozhrania 1Rádio OMS 868,95 MHz
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda prostrediaE1 / M2
Trvaniepamäťového záznamu[mesiac]24 mo
Typ alebo názov batérieAA Lithium (ER14505)0,5 AA Lithium (ER14250)
Typ alebo názov sekundárnej batérie0,5 AA Lithium
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiaBatéria 1 článok typu A
Typ snímačov teplotyPt 1000
Typ výrobkuSonoSafe 10
Typy pripojeniaZávit
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]95 % RH
Životnosť batérie [roky]16.0 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.338 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.1 Kilogram
Objem3.731 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425139932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm