Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Merače energie, SonoSafe 10, qp [m³/h]: 1.5, Vykurovanie, Batéria 1 článok typu A, M-Bus

014U0036

Merač energií pre rezidenčné aplikácie
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SonoSafe 10

Odporúčaná výmena: 014U0007

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.018
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.018
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzia prípojaG 3/4
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m]0.5 m
Dĺžka kábla snímača teploty [m]1.5 m
Dynamický rozsah1:100
Farba puzdraRAL 9010 Biela
Hmotnosť batérie18 g
Hodnoty Kvs [m³/h]3.87 m³/h
Integrovaná komunikáciaM-Bus
Intervalpamäťového záznamu[mesiac]1 mo
Izolačný materiál káblaPVC bez halogénu
Jednotka energieGJ
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Limity rozdielu teplôt(zúčtovanie) [K] [max.]90.00 K
Limity rozdielu teplôt(zúčtovanie) [K] [min.]3.00 K
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,MBus,L,EU,GJ
Materiál v styku s médiomMosadzný snímač
MédiáVykurovací systém podľa VDI 2035
Menovitý tlak [bar]16 bar
MontážSpiatočka
Nástrojpre uvedenie do prevádzkySonoApp
Obsah batérieYes
Počet batérií1
Počítadlo triedy ochranyIP65
PopisMerač energií pre rezidenčné aplikácie
PoužitieVykurovanie
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qc [m³/h]0.0030 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Schválená teplota snímača teploty [°C] [max.]105 °C
Schválená teplota snímača teploty [°C] [min.]0 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.]95 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.]5 °C
Schvaľujúci orgánPotvrdenie platnosti
SCIP dokumentácia č.c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dokumentácia názov výrobkuUltrasonic Pathfinder
Slučka pre modul rozhrania 1No interface module
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]95 °C
Teplota média [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda prostrediaE1 / M2
Trvaniepamäťového záznamu[mesiac]24 mo
Typ alebo názov batérieAA Lithium (ER14505)
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiaBatéria 1 článok typu A
Typ snímačov teplotyPt 1000
Typ výrobkuSonoSafe 10
Typy pripojeniaZávit
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]95 % RH
Životnosť batérie [roky]16.0 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.97 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.73 Kilogram
Objem3 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425127625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm