Danfoss logo
SonoMeter 40 DN65 300mm flange_front

Merače energie, SonoMeter 40, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Vykurovanie a chladenie, elektrická sieť, RS485 ModBus

187F2735

Energy meter for commercial applications

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.019
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.019
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzia prípojaDN 65
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m]5.0 m
Dĺžka kábla snímača teploty [m]5.0 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Dynamický rozsah1:100
Hmotnosť batérie19 g
Hodnoty Kvs [m³/h]55.90 m³/h
Integrovaná komunikáciaNo integrated communication
Izolačný materiál káblaBez halogénu
Jednotka energieMWh
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSONO40 DN65 qp25 300 S fl HC 24V Modbus
MédiáKvalita vody s pH 7 až 9,5
Menovitý tlak [bar]25 bar
MontážPrívod
Napájacie napätie [V] AC24 V
Obsah batérieYes
Počet batérií1
PopisEnergy meter for commercial applications
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]65 mm
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qc [m³/h]0.0500 m³/h
qi [m³/h]0.250 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
qp [m³/h]25.0 m³/h
qs [m³/h]50.0 m³/h
Schválenie typuSchválenie typua1. razoverené
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.]180 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.]0 °C
Schvaľujúci orgánMID
SCIP dokumentácia č.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dokumentácia názov výrobkuSono40
Slučka pre modul rozhrania 1RS485 ModBus
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]35 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda prostrediaE2/M1
Trvaniepamäťového záznamu[mesiac]36 mo
Typ alebo názov batérieAA Lithium (ER14505)
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiaelektrická sieť
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 40
Typy pripojeniaPríruba
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]93 % RH
Životnosť batérie [roky]15.0 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.672 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.672 Kilogram
Objem13.598 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424624453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm