Merače energie, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Vykurovanie a chladenie, batéria 2 x AA, M-Bus
187F2606
Energy meter for commercial applications
187F2606
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.019 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.038 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzia prípoja | G 1 |
| Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m] | 1.2 m |
| Dĺžka kábla snímača teploty [m] | 1.5 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Dynamický rozsah | 1:100 |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Hmotnosť batérie | 19 g |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 5.62 m³/h |
| Integrovaná komunikácia | M-Bus |
| Izolačný materiál kábla | Bez halogénu |
| Jednotka energie | kWh |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SonoMeter 40 - merač tepla a chladu, DN2 |
| Médiá | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Množstvo po formátoch balenia | 32 pc |
| Montáž | Spiatočka |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 2 |
| Popis | Energy meter for commercial applications |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] | 20 mm |
| Priemer snímača teploty [mm] | 5.2 mm |
| Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.025 m³/h |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| qp [m³/h] | 2.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 5.0 m³/h |
| Schválenie typu | Schválenie typua1. razoverené |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.] | 180 °C |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.] | 0 °C |
| Schvaľujúci orgán | MID |
| SCIP dokumentácia č. | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Sono40 |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | No interface module |
| Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 35 °C |
| Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -25 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda prostredia | E2/M1 |
| Trvaniepamäťového záznamu[mesiac] | 36 mo |
| Typ alebo názov batérie | AA Lithium (ER14505) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ napájacieho napätia | batéria 2 x AA |
| Typ snímačov teploty | Pt 500 |
| Typ výrobku | SonoMeter 40 |
| Typy pripojenia | Závit |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 93 % RH |
| Životnosť batérie [roky] | 15.0 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.014 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.014 Kilogram |
| Objem | 2.94 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606985 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |