Danfoss logo
SonoMeter 40 DN20 130mm G1_right

Merače energie, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Vykurovanie, batéria 2 x AA, Rádio 868 MHz OMS

187F2151

Energy meter for commercial applications

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.019
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.038
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzia prípojaG 1
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m]2.5 m
Dĺžka kábla snímača teploty [m]3.0 m
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Dynamický rozsah1:100
Formát baleniaMulti balenie
Hmotnosť batérie19 g
Hodnoty Kvs [m³/h]5.59 m³/h
Integrovaná komunikáciaRádio 868 MHz OMS
Izolačný materiál káblaBez halogénu
Jednotka energiekWh
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSONO40 DN20 qp1.5 130 S HE 3.6V MBus+OMS
MédiáKvalita vody s pH 7 až 9,5
Menovitý tlak [bar]25 bar
Množstvo po formátoch balenia32 pc
MontážPrívod
Obsah batérieYes
Počet batérií2
PopisEnergy meter for commercial applications
PoužitieVykurovanie
Priemer [mm]20 mm
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
Schválenie typuSchválenie typua1. razoverené
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.]180 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.]0 °C
Schvaľujúci orgánMID
SCIP dokumentácia č.0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dokumentácia názov výrobkuSono40
Slučka pre modul rozhrania 1No interface module
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]35 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda prostrediaE2/M1
Trvaniepamäťového záznamu[mesiac]36 mo
Typ alebo názov batérieAA Lithium (ER14505)
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiabatéria 2 x AA
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 40
Typy pripojeniaZávit
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]93 % RH
Životnosť batérie [roky]15.0 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.134 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.134 Kilogram
Objem2.989 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424606817
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm