SonoMeter 31
187F3345
SONO31 DN65 qp25 300fl R HE 3.6V
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Merače energií
187F3345
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dĺžka [mm] | 300 mm |
| Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m] | 3.0 m |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 3 mm |
| Dočasná záťažová teplota média [°C] | 150 °C |
| Dynamický rozsah | 1:100 |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 55.90 m³/h |
| Integrovaná komunikácia | 2 impulzné vstupy |
| Jednotka energie | GJ |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SONO31 DN65 qp25 300fl R HE 3.6V |
| Médiá | Kvalita vody s pH 7 až 9,5 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montáž | Spiatočka |
| Použitie | Vykurovanie |
| Priemer [mm] | 65 mm |
| Priemer snímača teploty [mm] | 5.2 mm |
| Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| qi [m³/h] | 0.250 m³/h |
| qp [m³/h] | 25.0 m³/h |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| qs [m³/h] | 50.0 m³/h |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.] | 130 °C |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.] | 5 °C |
| Schvaľujúci orgán | MID |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | žiadny (Štandard) |
| Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 5 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda ochrany IP | IP65 |
| Trieda prostredia | E2/M1 |
| Trvaniepamäťového záznamu[mesiac] | 36 mo |
| Typ displeja | LCD |
| Typ napájacieho napätia | batéria D |
| Typ snímačov teploty | Pt 500 |
| Typ výrobku | SonoMeter 31 |
| Typy pripojenia | Príruba |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 93 % RH |
| Životnosť batérie [roky] | 10 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.112 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 13.5 Kilogram |
| Objem | 35.64 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104513140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |