Merače energie, SonoMeter 30, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Vykurovanie a chladenie, elektrická sieť, RS485 ModBus
187F7052
Energy meter for commercial applications
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SonoMeter 30
187F7052
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dĺžka [mm] | 300 mm |
| Dĺžka kábla snímača teploty [m] | 10.0 m |
| Dynamický rozsah | 1:100 |
| Integrovaná komunikácia | 2 impulzné vstupy/výstupy |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SONO30 DN80 qp40 300 fl S HC 230V RS-485 |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Montáž | Prívod |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Popis | Energy meter for commercial applications |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] | 80 mm |
| Priemer snímača teploty [mm] | 6.0 mm |
| Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | RS485 ModBus |
| Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 5 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ napájacieho napätia | elektrická sieť |
| Typ snímačov teploty | Pt 500 |
| Typ výrobku | SonoMeter 30 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 13.479 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 11.504 Kilogram |
| Objem | 28.25 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424501204 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |