Merače energie, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 1.5, Vykurovanie a chladenie, elektrická sieť, RS485 ModBus
187F7036
Energy meter for commercial applications
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SonoMeter 30
187F7036
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.019 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.019 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Hmotnosť batérie | 19 g |
| Integrovaná komunikácia | 2 impulzné vstupy |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SONO30 DN15 qp1.5 110 S HC 230V RS-485 |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 1 |
| Popis | Energy meter for commercial applications |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Merače energie |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| SCIP dokumentácia č. | f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Sonometer 30 DN15-100 |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | RS485 ModBus |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ alebo názov batérie | AA Lithium (ER14505) |
| Typ napájacieho napätia | elektrická sieť |
| Typ výrobku | SonoMeter 30 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.101 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.86 Kilogram |
| Objem | 2.94 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424232986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |