Danfoss logo
SonoMeter 30

Merače energie, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 15, Vykurovanie, batéria 2 x AA, modul M-Bus

187F3666

Merač energií pre komerčné aplikácie
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SonoMeter 30

Odporúčaná výmena: 187F2018

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.019
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.038
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dĺžka kábla medzi počítadlom a prietokomerom [m]5.0 m
Dĺžka kábla snímača teploty [m]5.0 m
Dočasná záťažová teplota média [°C]150 °C
Dynamický rozsah1:100
Hmotnosť batérie19 g
Hodnoty Kvs [m³/h]43.30 m³/h
Integrovaná komunikácia2 impulzné vstupy/výstupy
Jednotka energiekWh
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl R HE 3.6V M-Bus
Menovitý tlak [bar]25 bar
MontážSpiatočka
Obsah batérieYes
Počet batérií2
PopisMerač energií pre komerčné aplikácie
PoužitieVykurovanie
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h]15.0 m³/h
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.]180 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.]0 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Schvaľujúci orgánMID
SCIP dokumentácia č.f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP dokumentácia názov výrobkuSonometer 30 DN15-100
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda prostrediaE2/M1
Trvaniepamäťového záznamu[mesiac]36 mo
Typ alebo názov batérieAA Lithium (ER14505)
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiabatéria 2 x AA
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 30
Typy pripojeniaPríruba
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]93 % RH
Životnosť batérie [roky]11 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6.953 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.4 Kilogram
Objem8.789 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428532341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm