Danfoss logo
SonoMeter 30

Merače energie, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Vykurovanie, batéria 2 x AA, modul M-Bus

187F3601

Merač energií pre komerčné aplikácie
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SonoMeter 30

Odporúčaná výmena: 187F2000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dĺžka [mm]110 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSONO30 DN15 qp0.6 110 R HE 3.6V M-Bus
PopisMerač energií pre komerčné aplikácie
PoužitieVykurovanie
Priemer [mm]15 mm
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Špecifické vybavenie
Hodnota
qp [m³/h]0.6 m³/h
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ napájacieho napätiabatéria 2 x AA
Typ výrobkuSonoMeter 30
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.82 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.683 Kilogram
Objem3.174 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428519526
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens