Danfoss logo
SonoMeter 30

Merače energie, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Vykurovanie a chladenie, batéria 2 x AA, modul M-Bus

187F3142

Merač energií pre komerčné aplikácie
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SonoMeter 30

Odporúčaná výmena: 187F2613

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.019
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.038
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimenzia prípojaG 1 1/4
Dočasná záťažová teplota média [°C]150 °C
Hmotnosť batérie19 g
Integrovaná komunikácia2 impulzné vstupy/výstupy
Izolačný materiál káblaBez halogénu
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 S HC 3.6V M-Bus
MédiáVykurovací systém podľa VDI 2035
MontážPrívod
Obsah batérieYes
Počet batérií2
PopisMerač energií pre komerčné aplikácie
PoužitieVykurovanie a chladenie
Princíp merania prietokuUltrazvukový
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h]6.0 m³/h
Schválenie typuSchválenie typua1. razoverené
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.]130 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.]5 °C
Schvaľujúci orgánMID
Špecifické vybavenie
Hodnota
SCIP dokumentácia č.28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dokumentácia názov výrobkuSonometer 30 HE
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]130 °C
Teplota média [°C] [min.]5 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda prostrediaE2/M1
Trvaniepamäťového záznamu[mesiac]36 mo
Typ alebo názov batérieAA Lithium (ER14505)
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiabatéria 2 x AA
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuSonoMeter 30
Typy pripojeniaZávit
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]93 % RH
Životnosť batérie [roky]11 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.626 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.626 Kilogram
Objem8.789 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428008532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm