Merače energie, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Vykurovanie, batéria 2 x AA, Rádio OMS 868,95 MHz
187F3058
Merač energií pre komerčné aplikácie
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SonoMeter 30
Odporúčaná výmena: 187F2038
187F3058
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| 1 Hmotnosť primárnej batérie kg | 0.019 |
| 1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg | 0.038 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimenzia prípoja | G 1 1/4 |
| Dočasná záťažová teplota média [°C] | 150 °C |
| Hmotnosť batérie | 19 g |
| Integrovaná komunikácia | 2 impulzné vstupy/výstupy |
| Izolačný materiál kábla | Bez halogénu |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 R HE 3.6V OMS |
| Médiá | Vykurovací systém podľa VDI 2035 |
| Obsah batérie | Yes |
| Počet batérií | 2 |
| Popis | Merač energií pre komerčné aplikácie |
| Použitie | Vykurovanie |
| Princíp merania prietoku | Ultrazvukový |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| Schválenie typu | Schválenie typua1. razoverené |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.] | 130 °C |
| Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.] | 5 °C |
| Schvaľujúci orgán | MID |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Sonometer 30 HE |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | Rádio OMS 868,95 MHz |
| Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 130 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 5 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 5 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda prostredia | E2/M1 |
| Trvaniepamäťového záznamu[mesiac] | 36 mo |
| Typ alebo názov batérie | AA Lithium (ER14505) |
| Typ displeja | LCD |
| Typ napájacieho napätia | batéria 2 x AA |
| Typ snímačov teploty | Pt 500 |
| Typ výrobku | SonoMeter 30 |
| Typy pripojenia | Závit |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 93 % RH |
| Životnosť batérie [roky] | 11 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.631 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.6 Kilogram |
| Objem | 8.816 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428960021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |