Merače energie, SONOMETER™ 1100, 15 mm, qp [m³/h]: 0.6, Rádio OMS 868,95 MHz
640U5220
SONO1100 0.6 m3/h 110mm DN15 High OMS PL
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: SONOMETER™ 1100
640U5220
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | SONO1100 0.6 m3/h 110mm DN15 High OMS PL |
| Popis | SONO1100 0.6 m3/h 110mm DN15 Vysoký OMS PL |
| Priemer [mm] | 15 mm |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Merače energie |
| qp [m³/h] | 0.6 m³/h |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | Rádio OMS 868,95 MHz |
| Typ výrobku | SONOMETER™ 1100 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.76 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.76 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104082684 |