Danfoss logo
 SONOMETER1100

Merače energie, SONOMETER™ 1100, 40 mm, qp [m³/h]: 10, Vykurovanie a chladenie

187F8111

SONO1100 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dĺžka kábla snímača teploty [m]1.5 m
Material DescriptionSONO1100 DN40 qp10 300 R HC 3.6V M-Bus
Montáž snímača teplotyPriamy
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]40 mm
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Prietok [m3/h]10.00 m³/h
Prietok [m3/h] [max.]20.00 m³/h
Prietok [m³/h] [min.]0.10 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h]10.0 m³/h
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota pri skladovaní [°C] [max.]60 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.]-25 °C
Typ napájacieho napätiaBattery AA-cell
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuSONOMETER™ 1100

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162503096