Merače energie, Supercal 5, Vykurovanie a chladenie, elektrická sieť, M-Bus
187F8307
Energy calculator
187F8307
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Integrovaná komunikácia | M-Bus |
| Jednotka energie | MWh |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Supercal 5 HC 50l/p R 230V M-Bus |
| Montáž | Spiatočka |
| Objem hodnoty impulzu [l/pulz.] | 50.0 l/pulse |
| Popis | Energy calculator |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Pre prietokomer | SONO3500 CT |
| Priemer [mm] [max.] | 1200 mm |
| Priemer [mm] [min.] | 600 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| qp [m³/h] [max.] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 950.0 m³/h |
| Schvaľujúci orgán | MID |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | No interface module |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda ochrany IP | IP65 |
| Trieda prostredia | E1 / M1 |
| Typ displeja | LCD |
| Typ napájacieho napätia | elektrická sieť |
| Typ výrobku | Supercal 5 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.69 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.63 Kilogram |
| Objem | 2.414 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691271 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |