Merače energie, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Vykurovanie a chladenie
187F9053
Energy calculator
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9
187F9053
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus |
| Popis | Energy calculator |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] [max.] | 25 mm |
| Priemer [mm] [min.] | 15 mm |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Merače energie |
| qp [m³/h] [max.] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 0.6 m³/h |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Infocal 9 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.3 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.1 Kilogram |
| Objem | 3.4 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067113 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |