Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merače energie, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj

187F9051

Energy calculator
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionINF9 DN50 qp15 270fl R 230V M-Bus
Napájacie napätie [V] AC230 V
PopisEnergy calculator
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm]50 mm
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h]15.0 m³/h
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ napájacieho napätiasieťový zdroj
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.1 Kilogram
Objem3.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424067090
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens