Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merače energie, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 2950

187F9041

Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9

Odporúčaná výmena: 187F3391, 187F8307

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 R 230V M-Bus
Priemer [mm] [max.]500 mm
Priemer [mm] [min.]400 mm
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Špecifické vybavenie
Hodnota
qp [m³/h] [max.]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]950.0 m³/h
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.1 Kilogram
Objem3.378 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428673372
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens