Merače energie, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj, modul M-Bus
187F9040
Energy calculator
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9
187F9040
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Integrovaná komunikácia | 2 impulzné vstupy |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus |
| Montáž | Spiatočka |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Popis | Energy calculator |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Pre prietokomer | SONO3500 CT |
| Priemer [mm] [max.] | 350 mm |
| Priemer [mm] [min.] | 200 mm |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Merače energie |
| qp [m³/h] [max.] | 1500.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 250.0 m³/h |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | modul M-Bus |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ napájacieho napätia | sieťový zdroj |
| Typ výrobku | Infocal 9 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.119 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.1 Kilogram |
| Objem | 3.601 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |