Merače energie, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj, modul M-Bus
187F9036
Energy calculator
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9
187F9036
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Popis | Energy calculator |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Priemer [mm] [max.] | 150 mm |
| Priemer [mm] [min.] | 100 mm |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| qp [m³/h] [max.] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 60.0 m³/h |
| Slučka pre modul rozhrania 1 | modul M-Bus |
| Štítok výrobku | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ napájacieho napätia | sieťový zdroj |
| Typ výrobku | Infocal 9 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.108 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.1 Kilogram |
| Objem | 3.581 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |