Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merače energie, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 1475, batéria D, modul M-Bus

187F9034

Kalkulátor energií
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9

Odporúčaná výmena: 187F3391, 187F8302

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus
PopisKalkulátor energií
Priemer [mm] [max.]500 mm
Priemer [mm] [min.]400 mm
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h] [max.]1475.0 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
qp [m³/h] [min.]950.0 m³/h
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ napájacieho napätiabatéria D
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.1 Kilogram
Objem3.38 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428648479
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens