Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merače energie, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Vykurovanie a chladenie, sieťový zdroj, modul M-Bus

187F9031

Kalkulátor energií
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9

Odporúčaná výmena: 187F8306

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Napájacie napätie [V] AC230 V
PopisKalkulátor energií
PoužitieVykurovanie a chladenie
Priemer [mm] [max.]350 mm
Priemer [mm] [min.]200 mm
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Špecifické vybavenie
Hodnota
qp [m³/h] [max.]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]250.0 m³/h
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Štítok výrobkuYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ napájacieho napätiasieťový zdroj
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.623 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.623 Kilogram
Objem2.3 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428548861
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens