Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merače energie, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 300, Vykurovanie a chladenie, batéria D, modul M-Bus

187F9029

Kalkulátor energií
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9

Odporúčaná výmena: 187F3390, 187F8300

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.050
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.050
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dĺžka kábla snímača teploty [m]5.0 m
Hmotnosť batérie50 g
Integrovaná komunikácia2 impulzné vstupy
Jednotka energieMWh
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-300 R 3.6V M-Bus
MontážSpiatočka
Objem hodnoty impulzu [l/pulz.]2.5 l/pulse
Obsah batérieYes
Počet batérií1
PopisKalkulátor energií
PoužitieVykurovanie a chladenie
Pre prietokomerSONO3500 CT
Priemer [mm] [max.]150 mm
Priemer [mm] [min.]100 mm
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h] [max.]300.0 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
qp [m³/h] [min.]60.0 m³/h
Schválený meteorologický rozsah [°C] [max.]160 °C
Schválený meteorologický rozsah [°C] [min.]0 °C
Schvaľujúci orgánMID
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda ochrany IPIP65
Trieda prostrediaE2/M1
Typ alebo názov batérieD Lithium
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiabatéria D
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]93 % RH
Životnosť batérie [roky]12 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.951 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.1 Kilogram
Objem3.604 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428540568
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens