Danfoss logo
Infocal 9

Merače energie, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Vykurovanie a chladenie, batéria D, modul M-Bus

187F9020

Kalkulátor energií
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9

Odporúčaná výmena: 187F3391, 187F8300

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dĺžka snímača teploty [mm]10 mm
Integrovaná komunikácia2 impulzné vstupy
Jednotka energieMWh
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionINF9 DN100-150 qp60-150 R 3.6V M-Bus
MontážSpiatočka
Objem hodnoty impulzu [l/pulz.]2.5 l/pulse
PopisKalkulátor energií
PoužitieVykurovanie a chladenie
Pre prietokomerSONO3500 CT
Priemer [mm] [max.]150 mm
Priemer [mm] [min.]100 mm
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h] [max.]150.0 m³/h
qp [m³/h] [min.]60.0 m³/h
Schvaľujúci orgánMID
Špecifické vybavenie
Hodnota
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]160 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda ochrany IPIP65
Trieda prostrediaE2/M1
Trvaniepamäťového záznamu[mesiac]36 mo
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiabatéria D
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]93 % RH
Životnosť batérie [roky]12 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.2 Kilogram
Objem3.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428996242
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens