Merače energie, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 750, Vykurovanie a chladenie, batéria D, modul M-Bus
187F9017
Kalkulátor energií
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9
187F9017
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dĺžka snímača teploty [mm] | 10 mm |
| Integrovaná komunikácia | 2 impulzné vstupy |
| Jednotka energie | MWh |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | INF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus |
| Montáž | Prívod |
| Objem hodnoty impulzu [l/pulz.] | 10.0 l/pulse |
| Popis | Kalkulátor energií |
| Použitie | Vykurovanie a chladenie |
| Pre prietokomer | SONO3500 CT |
| Priemer [mm] [max.] | 350 mm |
| Priemer [mm] [min.] | 200 mm |
| Priemer snímača teploty [mm] | 5.2 mm |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| qp [m³/h] [max.] | 750.0 m³/h |
| qp [m³/h] [min.] | 250.0 m³/h |
| Schvaľujúci orgán | MID |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Slučka pre modul rozhrania 1 | modul M-Bus |
| Štandard presnosti | Trieda 2 podľa EN1434 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 160 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
| Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Teplota okolia [°C] [min.] | 5 °C |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Trieda ochrany IP | IP65 |
| Trieda prostredia | E2/M1 |
| Trvaniepamäťového záznamu[mesiac] | 36 mo |
| Typ displeja | LCD |
| Typ napájacieho napätia | batéria D |
| Typ snímačov teploty | Pt 500 |
| Typ výrobku | Infocal 9 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] | 93 % RH |
| Životnosť batérie [roky] | 12 yr |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.388 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.2 Kilogram |
| Objem | 3.798 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996211 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |