Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Merače energie, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/h]: 10 - 60, Vykurovanie a chladenie, batéria D, modul M-Bus

187F9001

Kalkulátor energií
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Infocal 9

Odporúčaná výmena: 187F3127, 187F8301

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
1 Hmotnosť primárnej batérie kg0.050
1 SÚČTOVÁ hmotnosť primárnej batérie kg0.050
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dĺžka snímača teploty [mm]3 mm
Hmotnosť batérie50 g
Integrovaná komunikácia2 impulzné vstupy
Jednotka energieMWh
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionINF9 DN40-100 qp10-60 R 3.6V M-Bus
MontážSpiatočka
Objem hodnoty impulzu [l/pulz.]10.0 l/pulse
Obsah batérieYes
Počet batérií1
PopisKalkulátor energií
PoužitieVykurovanie a chladenie
Pre prietokomerSonoSensor 30
Priemer [mm] [max.]100 mm
Priemer [mm] [min.]40 mm
Priemer snímača teploty [mm]5.2 mm
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
qp [m³/h] [max.]60.0 m³/h
Špecifické vybavenie
Hodnota
qp [m³/h] [min.]10.0 m³/h
Schvaľujúci orgánMID
Slučka pre modul rozhrania 1modul M-Bus
Štandard presnostiTrieda 2 podľa EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]160 °C
Teplota média [°C] [min.]0 °C
Teplota okolia [°C] [max.]55 °C
Teplota okolia [°C] [min.]5 °C
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Trieda ochrany IPIP65
Trieda prostrediaE2/M1
Trvaniepamäťového záznamu[mesiac]36 mo
Typ alebo názov batérieD Lithium
Typ displejaLCD
Typ napájacieho napätiabatéria D
Typ snímačov teplotyPt 500
Typ výrobkuInfocal 9
V rozsahu WEEEYes
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.]93 % RH
Životnosť batérie [roky]12 yr

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.864 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.864 Kilogram
Objem3.572 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428985680
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens