Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 187F0591, 187F0592, 187F0593, 187F3448

Merače energie, Príslušenstvo

187F3448

Genericky v rámci portfólia

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja1 1/4"
Formát baleniaJednodielne balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Descriptionball valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Menovitý tlak [bar]25 bar
Množstvo balenia1
PopisBall valve DN32 - 5/4" for direct sensor
Pre typ výrobkuGenericky v rámci portfólia
Priemer [mm]15 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
SCIP dokumentácia č.cc491277-b5e7-496a-9593-d0c933c348f6
SCIP dokumentácia názov výrobkuBall valve DN32 PL35
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ príslušenstvaFitingyPN25 130 °C
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typy pripojeniaVnútorný závit

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.087 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.863 Kilogram
Objem4.07 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424494186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm