Danfoss logo
187F3419

Merače energie, Príslušenstvo

187F3419

SonoMeter 40 and Supercal 5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionPt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID
Menovitý tlak [bar]25 bar
Množstvo balenia2
Množstvo po formátoch balenia50 pc
PopisPair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon
Pre typ výrobkuSonoMeter 40 and Supercal 5
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Štandard schvaľovaniaMID B+D to EN1434
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ príslušenstvaSnímače teploty
Typ výrobkuPríslušenstvo
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.146 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.146 Kilogram
Objem0.432 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424608576
Proposition 65No significant risk