Merače energie, Príslušenstvo
187F3418
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3418
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
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 1.5 m cable, MID |
| Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Množstvo balenia | 2 |
| Popis | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| Pre typ výrobku | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Priemer [mm] | 5 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| Štandard schvaľovania | MID B+D to EN1434 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ príslušenstva | Snímače teploty |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.08 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.08 Kilogram |
| Objem | 0.288 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608569 |
| Proposition 65 | No significant risk |