Merače energie, Príslušenstvo
187F3417
SonoMeter 30
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre merače energií
187F3417
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
| Material Description | SonoMeter 30 BACnet module |
| Popis | SonoMeter 30 BACnet module |
| Pre typ výrobku | SonoMeter 30 |
| Product line | 08 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Merače energie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.055 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.05 Kilogram |
| Objem | 0.231 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066550 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |