Danfoss logo
Accessories for energy meters, calculators and flow sensors, 087G6057, 087G6058, 087G6059, 087G6060, 087G6064, 087G6065, 087G6066, 087G6067

Merače energie, Príslušenstvo

187F3413

SonoMeter 40 and Supercal 5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionStainless steel-pockets,85mm f6.0 pair
Množstvo po formátoch balenia36 pc
PopisStainless steel-pockets, 85mm f6.0 pair
Pre typ výrobkuSonoMeter 40 and Supercal 5
Priemer [mm]6 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line08
Produktová skupinaMerače energie
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ príslušenstvaPuzdro snímača
Typ výrobkuPríslušenstvo
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.11 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.11 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424054267
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens