Merače energie, Príslušenstvo
187F3412
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3412
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Material Description | Stainless steel-pockets,60mm f6.0 pair |
| Množstvo po formátoch balenia | 36 pc |
| Popis | Stainless steel-pockets, 60mm f6.0 pair |
| Pre typ výrobku | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Priemer [mm] | 6 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ príslušenstva | Puzdro snímača |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.11 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.11 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054243 |