Merače energie, Príslušenstvo
187F3400
Sono 3500CT
187F3400
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SONO3500 4-20mA module |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Popis | SONO3500 4-20mA module |
| Pre typ výrobku | Sono 3500CT |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.052 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.048 Kilogram |
| Objem | 1.656 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424234447 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |