Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
187F3124
SonoMeter 30/31 a Infocal 9
187F3124
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Pt500/f6.0mm/PL6/5m MID by Axis |
| Množstvo po formátoch balenia | 3 pc |
| Popis | Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku |
| Pre typ výrobku | SonoMeter 30/31 a Infocal 9 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Merače energie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dokumentácia č. | 613e8406-adc7-4aa4-89aa-1728b6a1ac47 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Entrance HM accessories - Pt500 f 6.00 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ príslušenstva | Snímače teploty |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.286 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.286 Kilogram |
| Objem | 0.936 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428967181 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |