Danfoss logo
Accessories energy metering

Merače energie, Príslušenstvo, Príslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku

187F3114

SonoMeter 30
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre merače energií
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
Material DescriptionSono30 Main unit 230V AC
PopisPríslušenstvo k meračom energií, kalkulátorom a snímačom prietoku
Pre typ výrobkuSonoMeter 30
Product line08
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMerače energie
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ príslušenstvaPríslušenstvo kalkulátora
Typ výrobkuPríslušenstvo
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.162 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.16 Kilogram
Objem0.865 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428967129
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens